ZHCUC80A August 2024 – November 2024
德州仪器 (TI) LMR51635EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR51635 宽输入电压同步降压稳压器的运行情况和性能。LMR51635 是一款简单易用的宽输入电压同步降压转换器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入工作电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。LMR51635 以 400kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用较小的电感器来降低设计尺寸。LMR51635 支持高达 3.5A 的连续输出电流。