ZHCUC70
July 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
概述
2.2
设置
2.3
接头信息
3
软件
3.1
软件说明
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
合规信息
5.1
合规性和认证
6
其他信息
6.1
商标
特性
CC3351 采用 QFN 封装的双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC
与配备 M.2 Key-E 的 MPU 平台无缝集成
具有 U.FL/SMA 测试选项的板载芯片天线
M.2 Type 2230 Key E 接口