ZHCUC70 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
  7. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

接头信息

M2-CC3351 插件卡具有金手指边缘,可插入主机平台板上的 M.2 Key E 连接器。M2-CC3351 金手指边缘引脚符合基于 SDIO 的插件卡引脚 (Key E) PCI Express M.2 规范。

表 2-1 和表 2-2 介绍了 M.2 连接器金手指边缘引脚的信号分配。有关电路板视图,请参阅节 2.1。

表 2-1 顶部 M.2 连接器 (J5A) 引脚排列
引脚 PCIe M.2 规范信号 M2-CC3351 信号 类型/方向 M2-CC3351 信号的说明
P1 3.3V GND GND 电路板接地
P3 USB_D+ NC 不适用 未连接
P5 USB_D- NC 不适用 未连接
P7 GND GND GND 电路板接地
P9 SDIO_CLK/SYSCLK (I)(0/1.8V) SDIO_CLK 输入 SDIO 时钟或 SPI 时钟。必须由主机驱动。
P11 SDIO_CMD (I/O)(0/1.8V) SDIO_CMD 输入/输出 SDIO 命令或 SPI PICO。
P13 SDIO_DATA0 (I/O)(0/1.8V) SDIO_D0 输入/输出 SDIO 数据 D0。
P15 SDIO_DATA1 (I/O)(0/1.8V) SDIO_D1 输入/输出 SDIO 数据 D1。
P17 SDIO_DATA2 (I/O)(0/1.8V) SDIO_D2 输入/输出 SDIO 数据 D2。
P19 SDIO_DATA3 (I/O)(0/1.8V) SDIO_D3 输入/输出 SDIO 数据 D3。
P21 SDIO_WAKE# (O)(0/1.8V) IRQ_WL_Option1 输出 用于针对 Wi-Fi 活动从 CC3351 向主机发出低电平有效中断请求信号 (IRQ_WL_toHost) 的默认引脚
请参见 0 欧姆电阻器 R7。
P23 SDIO_RESET#/TX_BLANKING (I)(0/1.8V) nRESET_Option2 输入 用于连接到 CC3351 的 HOST_nRESET 线路的替代引脚。用于启用/禁用(低电平有效)并由主机驱动。
请参见 0 欧姆电阻器 R9。
P25-P31 插件卡 KEY E 不适用 Key E 为 Key E 保留的引脚。
P33 GND GND GND 电路板地。
P35 PERp0 NC 不适用 未连接。
P37 PERn0 NC 不适用 未连接。
P39 GND GND GND 电路板地。
P41 PETp0 NC 不适用 未连接。
P43 PETn0 NC 不适用 未连接。
P45 GND GND GND 电路板地。
P47 REFCLKp0 NC 不适用 未连接。
P49 REFCLKn0 NC 不适用 未连接。
P51 GND GND GND 电路板地。
P53 CLKREQ0# (I/O)( 0/1.8V/3.3V) NC 不适用 未连接。
P55 PEWAKE0# (I/O)(0/1.8V/3.3V) NC 不适用 未连接。
P57 GND GND GND 电路板地。
P59 RESERVED/PERo1 NC 不适用 未连接。
P61 RESERVED/PERn1 NC 不适用 未连接。
P63 GND GND GND 电路板地。
P65 RESERVED/PETp1 NC 不适用 未连接。
P67 RESERVED/PETn1 NC 不适用 未连接。
P69 GND GND GND 电路板地。
P71 RESERVED/REFCLKp1 NC 不适用 未连接。
P73 RESERVED/REFCLKn1 NC 不适用 未连接。
P75 GND GND GND 电路板地。
表 2-2 底部 M.2 连接器 (J5B) 引脚排列
引脚 PCIe M.2 规范信号 M2-CC3351 信号 类型/方向 M2-CC3351 信号的说明
P2 3.3V 3V3 输入/VCC 为电路板和 LDO 提供的电源
P4 3.3V 3V3 输入/VCC 为电路板和 LDO 提供的电源
P6 LED_1# (O)(OD) NC 不适用 未连接
P8 PCM_CLK/I2S_SCK (I/O)(0/1.8V) NC 不适用 未连接
P10 PCM_SYNC/I2S_WS (I/O)(0/1.8V) NC 不适用 未连接
P12 PCM_OUT/I2S_SD_OUT (O)(0/1.8V) NC 不适用 未连接
P14 PCM_IN/I2S_SD_IN (I)(0/1.8V) NC 不适用 未连接
P16 LED_2# (O)(OD) NC 不适用 未连接
P18 VIO_CFG (O) NC 不适用 未连接
P20 UART_WAKE# (O)(0/3.3V) IRQ_BLE_toHost 输出 用于针对 BLE 活动从 CC3351 向主机发出中断请求的引脚。
P22 UART_TXD (O)(0/1.8V) UART_TX 输出 用于 CC3351 向主机发送信号的 UART TX,连接 BLE 主机控制器接口
P24-P30 插件卡 KEY E 不适用 Key E 为 Key E 保留的引脚
P32 UART_RXD (I)(0/1.8V) UART_RX 输入 用于 CC3351 从主机接收信号的 UART RX,连接 BLE 主机控制器接口
P34 UART_RTS (O)(0/1.8V) UART_RTS 输出 从 CC3351 到主机的 UART RTS,用于 BLE HCI 流量控制
P36 UART_CTS (I)(0/1.8V) UART_CTS 输入 从主机到 CC3351 的 UART CTS,用于 BLE HCI 流量控制
P38 供应商定义 NC 不适用 未连接
P40 供应商定义 NC 不适用 未连接
P42 供应商定义 NC 不适用 未连接
P44 COEX3 (I/O)(0/1.8V) NC 不适用 未连接
P46 COEX_TXD (O)(0/1.8V) NC 不适用 未连接
P48 COEX_RXD (I)(0/1.8V) NC 不适用 未连接
P50 SUSCLK (I)( 0/1.8V/3.3V) NC 不适用 未连接
P52 PERST0# (I)( 0/1.8V/3.3V) NC 不适用 未连接
P54 W_DISABLE2# (I)( 0/1.8V/3.3V) NC 不适用 未连接
P56 W_DISABLE1# (I)(0/1.8V/3.3V) nRESET_Option1 输入 连接至 CC3351 的 HOST_nRESET 线路的默认引脚。用于启用/禁用(低电平有效)并由主机驱动。
请参见 0 欧姆电阻器 R8
P58 I2C_DATA (I/O)(0/1.8V) NC 不适用 未连接
P60 I2C_CLK (I)(0/1.8V) NC 不适用 未连接
P62 ALERT# (O)(0/1.8V) IRQ_WL_Option2 输出 用于针对 Wi-Fi 活动从 CC3351 向主机发出中断请求低电平有效 (IRQ_WL_toHost) 的替代引脚。
请参见 0 欧姆电阻器 R10。
P64 VIO 1.8V NC 不适用 未连接
P66 UIM_SWP/PERST1# NC 不适用 未连接
P68 UIM_POWER_SNK/CLKREQ1# NC 不适用 未连接
P70 UIM_POWER_SRC/GPIO_1/PEWAKE1# NC 不适用 未连接
P72 3.3V 3V3 输入/VCC 为电路板和 LDO 提供的电源
P74 3.3V 3V3 输入/VCC 为电路板和 LDO 提供的电源