ZHCUC70 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
  7. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

概述

下图展示了 M2-CC3351 电路板顶部和底部的特性,下面重点介绍了一些特性。

M2-CC3351 M2-CC3351 特性图 2-1 M2-CC3351 特性
  • 安装的 0 欧姆电阻器可以交换到不同的位置以使用板载连接器 (J1/J2) 执行传导测试,默认配置允许使用板载芯片天线(请参阅图 2-1)。或者,还提供板载 SMA 连接器 (J2) 的空间来替代板载 UF.L 连接器 (J1),从而使用兼容的同轴电缆执行传导测试测量(请参阅图 2-2)。
  • 可以选择放置 32.768kHz 振荡器 (Y2),但 CC3351 已经具有内部慢速时钟。不放置振荡器 (Y2) 的唯一代价是连接到接入点时功耗较高。
  • 通过可选的 2 引脚接头 (J3),用户可以访问或提供 3.3V 电源和电路板接地。
  • M2-CC3351 金手指边缘连接器 (J5) 遵循 PCIe M.2 规格类型 2230 Key E,因此该电路板可与任何具有 75 位 key E 类主机接口连接器的主机兼容。有关引脚排列的更多信息,请参阅节 2.3。
M2-CC3351 M2-CC3351 的更多特性图 2-2 M2-CC3351 的更多特性
  • 使用板载 LDO (U2) 从提供的 3.3V 获得 1.8V 电压。
  • 该器件有一个板载电平转换器 (U3),专门用于接收 1.8V 电压作为 nRESET Net 信号。
  • 需要注意的是,具有开漏输出的双路反向器缓冲器 (U4) 允许器件输出中断线路(低电平有效)并符合 PCI Express M.2 规范。由于元件为开漏,主机平台必须具有 10k 上拉电阻,因此提供了焊盘以在事实并非如此时添加电阻器(IRQ_WL 为 R11,IRQ_BLE 为 R12)。
  • 有一些电阻器,可选择更改用于 HOST_nRESET 和 IRQ_WL_toHost net 信号的引脚(请参阅节 2.3)。