ZHCUC69 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置和操作
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

设置和操作

本节对 EVM 上的连接器、测试点和跳线作出了描述,并对如何正确地连接、设置和使用 LM65645EVM 进行了说明。有关连接器和跳线的位置以及典型设置,请参阅图 2-3。

    VOUT转换器的输出电压。VOUT 香蕉接线柱。向此连接器施加负载。
    VOUTSVOUTS 测试点用于监控输出电压。
    GNDSVOUTS 测试点旁边的测试点该 GNDS 测试点用作 VOUT 检测的负 DMM 接头。
    VIN转换器的输入电压。VIN 香蕉接线柱。向此连接器施加输入电压。
    VINSVINS 测试点用于监控输入电压。
    GNDS VINS 测试点旁边的测试点 该 GNDS 测试点用作 VIN 检测的负 DMM 接头。
    GND 转换器接地 GND 香蕉接线柱。向这些连接器施加负载接地和输入电压接地。
    ENEN 跳线的使用方法一目了然。要向器件的 EN 输入端提供外部信号,请移除 EN 跳线分流器并将信号施加到 EN 测试点。要使用外部 UVLO 功能,请根据需要填充 Rent (R3) 和 Renb (R4) 并移除 EN 跳线分流器。请注意,为了准确测量关断电流,必须移除这些电阻器(如果使用)并将 EN 跳线分流器移至“OFF”位置。
    RTRT 跳线用于选择开关频率,其使用方法一目了然。EVM 上的默认电感器被设计用于 400kHz 运行。其他频率需要不同的电感值。要调整开关频率,请移除 RT 跳线分流器并使用所需的值填充 RT (R5)。有关频率与 RT 电阻器阻值间的关系,请参阅 LM656x5 数据表。
    模式MODE 跳线用于选择器件的运行模式。MODE 处于 AUTO 位置时,器件根据负载电流在自动 PFM/FPWM 模式下运行。MODE 处于 FPWM 位置时,器件在所有负载电流下以固定频率运行。MODE 引脚也是频率同步输入。要将器件与外部时钟同步,请移除 MODE 跳线分流器,并将时钟应用于 MODE 测试点。
    反馈连接该 EVM 被设置为具有固定的 5V 输出,填充了 0Ω 的 Rfbt2 (R6)。要将输出电压设置为 3.3V,请移除 Rfbt2 (R6) 并使用 0Ω 电阻器填充 Rfbb (R9)。要使用可调输出电压模式,请使用具有相应阻值的电阻器填充 Rfbt (R8) 和 Rfbb (R9)。还必须使用 10Ω 至 50Ω 的电阻器填充 Rinj (R7)。基准电压为 0.8V。有关反馈电阻器的相应阻值,请参阅 LM656x5 数据表。使用可调输出电压模式时,可以使用 Rinj (R7) 电阻器绘制波德图。该电阻器成为频率响应分析器的注入点,从而能够以常规方式获取环路频率响应。在固定输出电压模式下,无法获取环路响应。
    PGOODPGOOD 测试点用于监控电源正常状态指示器。该标志指示输出电压是否已达到调节电平。PGOOD 是一个开漏输出端,通过 100kΩ 电阻器 Rpg (R1) 连接到 VOUT。
    VCC VCC 测试点 VCC 引脚是内部 LDO 的输出。LDO 电压通常为 3.3V。该点可用于逻辑输入和/或逻辑上拉。不要连接至外部负载。
    BIAS LDO 稳压器的辅助输入 通过 EVM 上的 Rbias (R10) 连接到 VOUT。要更改 LDO 的输入电源,请移除 Rbias (R10) 并根据需要将外部输入连接至 BIAS 引脚或接地 BIAS 引脚。在将外部电源连接至 BIAS 引脚时,使用 0.1μF 电容器填充 Cbias (C11)。有关更多信息,请参阅 LM656x5 数据表。
    环路响应图 在使用可调输出电压模式时,可以使用图 2-4 中所示的连接来绘制波德图。必须填充 Rinj (R7) 才能进行此测试。
    EMI 滤波器 该 EVM 上未组装 EMI 滤波器。要评估 EMI 滤波器,必须组装元件 L2、C1-C2、C19-C20,同时必须移除 R11。表 4-1 中给出了这些元件的典型值。
LM65645EVM  LM65645EVM 设置图 2-3 LM65645EVM 设置
LM65645EVM  LM65645EVM 环路响应连接图 2-4 LM65645EVM 环路响应连接