ZHCUC69 July 2024
| 位号 | 别名 | 数量 | 值 | 说明 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| C3、C4 | 2 | 2.2µF | 通用片状多层陶瓷电容器 2.2uF ±20% 100V X7T SMD 0805 | GRM21BD72A225ME01K | |
| C5 | 1 | 100µF | 电容器,铝制,100uF,63V,+/–20%,0.35Ω,AEC-Q200 2 级,SMD | EEE-FK1J101P | |
| C6、C7 | 2 | 0.1µF | 电容器,陶瓷,0.1µF,100V,+/–10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | HMK107B7104KAHT | |
| C8、C9 | 2 | 4.7µF | 4.7µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1206(公制 3216) | GRM31CC72A475KE11L | |
| C10 | CVCC | 1 | 1µF | 电容,陶瓷,1uF,16V,X7R,20%,焊盘 SMD,0603,+125°C,汽车 T/R | CGA3E1X7R1C105M080AC |
| C12 | Cboot | 1 | 0.1µF | 电容器,陶瓷,0.1uF,25V,+/–20%,X7R,0402 | C1005X7R1E104M050BB |
| C13、C14、C15 | 3 | 47µF | 通用片状多层陶瓷电容器,1210,47uF,X6S,22%,10%,16V | GRM32EC81C476KE15K | |
| C17 | 1 | 100nF | 通用片状多层陶瓷电容器,0402,0.10uF,X7R,15%,10%,25V | GRM155R71E104KE14J | |
| L1 | 1 | 8.2uH | 8.2µH 屏蔽线电感器 10.1A 16.8mΩ 最大非标准值 | XGL6060-822MEC | |
| R1 | Rpg | 1 | 100k | 电阻,100k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-07100KL |
| R2、R6、R10 | R10 = Rbias | 1 | 0 | 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | RMCF0603ZT0R00 |
| R6 = Rfb2 | 1 | ||||
| R2 = Rvin | 1 | ||||
| R11 | 1 | 0 | 电阻,0,1%,0.5W,1206 | 5108 | |
| U1 | 1 | 同步降压稳压器、WQFN-FCRLF20 | LM65645SRZTRQ1 | ||
| C1、C2、C19、C20 | 0 | 10µF | 10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X6S 1206(公制 3216) | C3216X6S2A106K160AC | |
| C11 | Cbias | 0 | 0.1µF | 电容器,陶瓷,0.1uF,25V,+/–10%,X7R,0603 | 06033C104KAT2A |
| C16 | 0 | 47µF | 通用片状多层陶瓷电容器,1210,47uF,X6S,22%,10%,16V | GRM32EC81C476KE15K | |
| C18 | Cff | 0 | 3pF | 电容器,陶瓷,3pF,50V,+/–8.3%,C0G/NP0,0603 | C0603C309C5GACTU |
| L2 | 0 | 10uH | 10µH 屏蔽模压电感器 5.7A 48.4mΩ 最大非标准值 | XGL5030-103MEC | |
| R3、R8 | R3 = Rent | 0 | 100k | 电阻,100k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-07100KL |
| R8 = Rfbt | |||||
| R4 | Renb | 0 | 18.7k | 电阻,18.7k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0718K7L |
| R5 | RT | 0 | 14.3k | 电阻,14.3k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0714K3L |
| R7 | Rinj | 0 | 51.0 | 电阻,51.0,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-0751RL |
| R9 | Rfbb | 0 | 0 | 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | RMCF0603ZT0R00 |