ZHCUC69 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置和操作
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

表 1-1 介绍了 LM65645EVM 的性能特性

除非另有说明:VIN = 24V,VOUT = 5V,TA = 25°C。

表 1-1 LM65645EVM 电气性能特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围,VVINEVM 输入电压工作范围62463V
空载时的输入电流,IIN(NL)IOUT = 0AAUTO 模式5.5μA
输入电流(禁用),IIN(OFF)VEN/UVLO = 0V,无 EN 分压器VIN = 24V0.9µA
输出特性
输出电压,VOIOUT = 0A,自动模式5.027V
IOUT = 4.5A5.003V
输出电压调节,ΔVOUT负载调整,自动模式IOUT = 0A 至 4.5A24mV
输出电压调节,ΔVOUT负载调整,FPWM 模式IOUT = 0A 至 4.5A1
输出电压调节,ΔVOUT线性调整率,VIN = 12V 至 48VIOUT = 4.5A1
最大输出电流VIN = 24V5.8A
系统特性
开关频率IOUT1 = 4.5A400kHz
峰值效率IOUT = 1.5AVIN = 24V93%
满负载效率IOUT = 4.5AVIN = 24V89%