ZHCUC65B June   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 最佳实践
      1.      15
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档
  11. 6修订历史记录

简介

BQ51013C 是无线电源,可在高达 1A 的电流下产生 5V 输出电压,适用于 5W 设计。此器件支持 Qi 版本 1.3 并采用 5W 基准功率分布 (BPP)。接收器由使用 EVM 底部的平面线圈且符合 Qi 标准的发送器供电。BQ51013C-Q1 中纳入了通信协议和安全功能,因此易于使用。

Q1 提供了 USB 可选输入特性;当存在外部电源时,该特性会自动从无线电源切换到外部电源。NTC 由 10k 电阻模拟,并且可以选择通过微调电位计进行调整。可使用 R16 调节输出电流,也可选择固定值。

本用户指南描述了 BQ51013C-Q1 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。此 EVM 旨在帮助用户评估和测试各种工作模式。本用户指南涵盖评估模块的硬件设置说明、原理图、物料清单 (BOM) 以及 PCB 布局图。

除非另有说明,否则本用户指南中的缩写词 EVM、BQ51013C-Q1 EVM、BMS044-002 以及术语评估模块 与 BQ51013C-Q1 评估模块具有相同的含义。