ZHCUC65B June 2024 – June 2025
表 1-1 提供了 BQ51013C-Q1 EVM 性能规格的摘要。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 类型 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压范围 | TP12 处的典型 Vrect 电压 | 4.0 | 5.5 | 8 | V |
| Vadapter | 适配器输入电压 | 4.0 | 5 | 20 | V | |
| OVP | 输入过压保护 | V 整流处的电压 | 15 | V | ||
| IOUT | 输出电流范围 | 电流限制编程范围 | 1.5 | A | ||
| VOUT | 输出电压 | ILOAD = 1000mA | 5 | V | ||
| Fs | 开关频率 | 110 | 205 | kHz | ||
| 效率 | 交流/直流 | 5V 时的负载 = 1000mA | 65 | % | ||