ZHCUC65B June   2024  – June 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 最佳实践
      1.      15
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档
  11. 6修订历史记录

测试说明

为了使此 EVM 正常工作,必须连接并正确配置以下元件。

  1. 如上所述连接系统,变送器上的 UUT。
  2. 输入电压连接至发送器 J1 (+)、J2 (-)。
  3. 将负载设置为 500mA 并连接到 UUT BQ51013C-Q1EVM(接收器)J3 (+) 和 J4 (-)。
  4. 5 秒钟后打开发送器电源 (5V),确认:
    1. 发送器 – 状态 LED D5 以 1 秒的速率闪烁绿色,表示正在传输电力。
    2. UUT 接收器 – LED D1 亮起。这也指示电力传输。
  5. UUT 接收器 – 验证 VOUT 是否为 4.9V 至 5.1V(在 J3 或 TP7 和 J4 之间)。
  6. UUT 接收器 – 验证整流电压是否为 5V 至 5.2V(在 TP12 和 TP13 之间)

注: 每 250 毫秒电压上会出现一个调制信号,这会导致读数在使用较低值或基准线时出现波动。
表 2-2 跳线出厂设置
I/O 连接器出厂设置
EN1 - JP1(3 引脚接头) 已安装 EN 和 LOW
EN2 - JP2(3 引脚接头) 已安装 EN2 和 LOW
TS - JP3(3 引脚接头) 已安装 TS 和 FIXED
PULLUP - JP4(3 引脚接头) 已安装 PULLUP 和 Vz
不适用 - JP5(2 引脚接头) 不适用
ILIM - JP6(3 引脚接头) 已安装 ILIM 和 FIX