ZHCUC62A July 2024 – October 2026
ADS1282EVM-PDK 是一个用于评估 ADS1282 性能的平台。ADS1282 是一款高性能、31 位、双通道、4kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC),内置可编程增益放大器 (PGA)。ADS1282 电路板包含 ADS1282,以及实现 ADC 卓越性能所需的所有外设模拟电路和元件。此评估套件包括 ADS1282 电评估板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,后者支持随附的计算机软件通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,从而实现数据采集、配置和分析。