ZHCUC58A May 2024 – December 2024
TMP118 是一款采用小型 PICOSTAR 封装的数字输出温度传感器,该传感器在生产过程中进行了校准,可实现高精度。该器件在与 SMBus 和 I2C 接口兼容的两线制环境中进行通信。该器件可设置为进行连续转换或单次转换,并且具有额外地址选项,可供一并订购。该 EVM 的紧凑型封装可更好地展示快速热响应时间。有关该 IC 的更多信息,请参阅器件数据表 (SNIS237)。表 1-3 包含了在使用该 EVM 时要考虑的有关 TMP118 的一些参数。
| 器件规格 | 值 |
|---|---|
| 工作温度范围 | -50°C 至 125°C |
| 温度精度(0°C 至 65°C) | 0.1 |
| 温度精度(-20°C 至 85°C) | 0.2 |
| 温度精度(-40°C 至 125°C) | 0.5 |
| 工作电源电压范围 | 1.4V 至 5.5V |