ZHCUC58A May 2024 – December 2024
表 4-1 列出了 TMP118EVM 的物料清单。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1、C6 | 2 | 2.2uF | 电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-10%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R61C225KE11D | MuRata |
| C2、C7 | 2 | 10uF | 电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603 | 0603 | C1608X5R1A106M080AC | TDK |
| C3、C4 | 2 | 10pF | 电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402 | 0402 | C0402C100K4GACTU | Kemet |
| C5、C11、C12、C15、C16、C17 | 6 | 0.1μF | 电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402 | 0402 | LMK105BJ104KV-F | Taiyo Yuden |
| C8、C9、C10 | 3 | 0.47uF | 电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402 | 0402 | JMK105B7474KVHF | Taiyo Yuden |
| C14 | 1 | 2200pF | 电容器,陶瓷,2200pF,50V,+/5%,X7R,0402 | 0402 | CL05B222JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics |
| D1、D2 | 2 | 6.2V | 二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523 | SOD-523 | BZT52C6V2T-7 | Diodes Inc. |
| D3 | 1 | 绿色 | LED,绿色,SMD | LED_0603 | 150060GS75000 | Wurth Elektronik |
| D4 | 1 | 红色 | LED,红色,SMD | LED_0603 | 150060RS75000 | Wurth Elektronik |
| J1 | 1 | 连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT | USB Type-A 直角 | 48037-1000 | Molex | |
| J3 | 1 | 4 位置连接器触点,顶部 0.020 | CONN_TOP4 | 527450497 | Molex | |
| J4 | 1 | 接头,2.54mm,4x1,金,TH | 接头,2.54mm,4x1,TH | 61300411121 | Wurth Elektronik | |
| L1 | 1 | 220Ω | 铁氧体磁珠,220Ω(100MHz 时),0.45A,0402 | 0402 | BLM15AG221SN1D | MuRata |
| R1、R2 | 2 | 22 | 电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2GEJ220X | Panasonic |
| R3 | 1 | 100k | 电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2GEJ104X | Panasonic |
| R4、R13 | 2 | 1.0k | 电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2GEJ102X | Panasonic |
| R5 | 1 | 1.00Meg | 电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | RMCF0402FT1M00 | Stackpole Electronics Inc |
| R6 | 1 | 1.5k | 电阻,1.5k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04021K50JNED | Vishay-Dale |
| R7 | 1 | 47 | 电阻,47,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2GEJ470X | Panasonic |
| R8 | 1 | 110 | 电阻,110,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW0402110RJNED | Vishay-Dale |
| R9、R10 | 2 | 4.7k | 电阻,4.7k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW04024K70JNED | Vishay-Dale |
| R11、R12 | 2 | 10k | 电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2GEJ103X | Panasonic |
| R14 | 1 | 33k | 电阻,33k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040233K0JNED | Vishay-Dale |
| S1 | 1 | 开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT | 开关,单个顶部滑动,2.5x8x2.5mm | CHS-01TB | Copal Electronics(科宝电子) | |
| SW1 | 1 | 开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD | 3.9x2.9mm | PTS820 J20M SMTR LFS | C&K Components | |
| TP1、TP2 | 2 | 测试点,微型,黑色,TH | 黑色微型测试点 | 5001 | Keystone Electronics | |
| U1 | 1 | 单路输出 LDO,200mA,固定 1.8V 输出,2V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,采用 5 引脚 SC70 (DCK) 封装,-40℃ 至 125℃,绿色环保(RoHS,无锑/溴) | DCK0005A | TLV70018DCKR | 德州仪器 (TI) | |
| U2 | 1 | 适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6) | DRY0006A | TPD4E004DRYR | 德州仪器 (TI) | |
| U3 | 1 | 电平转换 I2C 总线中继器,DGK0008A (VSSOP-8) | DGK0008A | TCA9517DGKR | 德州仪器 (TI) | |
| U4 | 1 | 单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,采用 5 引脚 SC70 (DCK) 封装,-40℃ 至 125℃,绿色环保(RoHS,无锑/溴) | DCK0005A | TLV70033DCKR | 德州仪器 (TI) | |
| U5 | 1 | 16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64) | RGC0064B | MSP430F5528IRGCR | 德州仪器 (TI) | |
| Y1 | 1 | 晶体,24MHz,SMD | 2x1.6mm | XRCGB24M000F2P00R0 | MuRata |
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | 电容,陶瓷,0.1uF,35V,X5R,10%,焊盘 SMD,0201,85°C,T/R | 0201(公制 0603) | GRM033R6YA104KE14D | Murata Electronics North America | |
| U1 | 1 | 具有 SMBus 和 I2C 兼容接口的超小型、高精度、低功耗数字温度传感器 | PicoStar4 | TMP118AIYMSR | 德州仪器 (TI) |