ZHCUC46A June 2024 – January 2025
HSEC 适配器板为 SOM 模块提供两个 EtherCAT 接口,该模块将通过两个具有集成磁性元件的 RJ45 连接器与高密度连接器连接。PHY DP83826 配置为增强模式,支持 10/100Mbps 速度。两个 EtherCAT 端口共享一个通用 MDIO 总线,与外部 PHY 收发器进行通信。
Link-PP 的两个单端口 RJ45 连接器(制造商器件型号 7498010210A)在板上用于以太网 10/100Mbps 连接。RJ45 连接器具有集成磁性元件和 LED,用于指示 100BASE-T 链路和接收或发送活动情况。
DP83826 的特性:
图 2-5 EtherCAT PHY0
图 2-6 EtherCAT PHY1