ZHCUC46A June 2024 – January 2025
HSEC 适配器板利用 SOM 板的电源(由 PMIC 提供)为 EtherCAT PHY、EEPROM 和板上的其他元件供电。
下图显示了各种电源的分配情况。
图 2-3 电源树以下各节介绍了为 HSEC 板、支持元件和基准电压供电的配电网络拓扑。
HSEC 适配器板是 SOM 板的 5V 输入源,由扩展坞提供。然后,该 5V 电压通过一个高密度连接器输入 SOM,SOM 利用该输入产生电力,并通过一个高密度连接器输入 HSEC 板。HSEC 适配器板从 PMIC 获得 3V3 输入,这是 EtherCAT PHY 和 EEPROM 的输入。