ZHCUC46A June 2024 – January 2025
DP83826 PHY 使用两级电阻 Strap 配置,可生成两个不同的电压范围。PHY0 和 PHY1 实现了 PHY 地址 Strap 配置,分别用于设置地址 -000 和 001。
表 2-2 显示了自动加载 (bootstrap) 配置的默认值。
| Strap 设置 | 引脚名称 | Strap 配置功能 | Strap 功能值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| PHY 地址 | LED0 | PHY_ADD0 | 0/1 |
PHY0Address:000 PHY1 地址:001 |
| CRS/LED3 | PHY_ADD1 | 0 | ||
| COL/LED2 | PHY_ADD2 | 0 | ||
| MAC 模式选择 | RX_D2 | MAC 模式选择 | 1 | RMII MAC 模式 |
| RMII MAC 模式 | TX_CLK | 控制器/外设模式选择 | 0 | RMII 控制器模式 |
| RX_D3 |
RMII_CRS_DV/ RMII_RX_DV |
0 | RMII_CRS_DV | |
| 自动协商 | RX_D1 | 自动 MDIX 启用/禁用 | 0 | 自动 MDIX 启用 |
| RX_D0 | 自动协商启用/禁用 | 0 | 启用自协商 | |
| RX_DV | MDIX/MDI | 0 | MDIX | |
| CLKOUT/LED1 | RX_ER |
引脚 31 上的 CLKOUT 25MHz 引脚 31 上的 LED1 |
1 | 引脚 31 上的 LED1 |
| 奇半字节检测 | CLKOUT/LED1 | 禁用/启用奇半字节检测功能 | 0 | 禁用奇半字节检测功能。 |