ZHCUC38 June 2024
可以使用板载 MCU 和外部或 USB 电源选项将 LMKDB1104EVM 配置为多种模式。以下各节介绍了 EVM 上的电源、逻辑、时钟输入和输出接口,以及如何相应地配置 EVM。
表 3-1 中列出了一些关键元件及其参考位号。
| 项目编号 | 参考位号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | U1 | LMKDB1104。 |
| 2A | J18 | 通过 SMA 端口提供外部 VDD 选项。 |
| 2B | JP10 | 用以在外部或板载 3.3V USB 电源选项之间进行选择的跳线接头。 |
| 3 | J1、J2 | 用于时钟输入的 SMA 端口(CLKIN_P、CLKIN_N)。 |
| 4 | J4 至 J11 | 用于时钟输出的 SMA 端口(CLKX_P、CLKX_N)。 |
| 5 | JP9、JP6 | 用以选择表 3-7 中定义的不同地址的 SADR0_tri 和 SADR1_tri 跳线接头选项。 |
| 6 | JP8 | 用以在上电期间启用或禁用 SBI 接口的 SBI_EN 引脚接头跳线。 |
| 7 | JP4 | 用以启用或禁用 LMKDB1104 的 CLKPWRGD_PD# 引脚接头跳线。 |
| 8 | JP1 | 用于选择快速或慢速转换率选项的 SLEWRATE_SEL 引脚接头跳线。 |
| 9A | J3 | 用于菊花链选项的 SBI 连接器接头跳线。 |
| 9B | J14 | 用以禁用 EVM 的 U4A、U4B、U4C、U4D 缓冲区输出的 SBI_PRIMARY 接头跳线选项。 |
| 10 | U9 | USB 电源选项 LDO。 |
| 11 | U4A、U4B、U4C、U4D | SBI 线路上用于菊花链配置的 Hi-Z 缓冲区部分。 |
| 12 | U7 | MSP430F5529IPN MCU。 |