ZHCUC38 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2EVM 快速入门
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
      1. 2.2.1 TICS Pro GUI 设置
      2. 2.2.2 上电序列
    3. 2.3 EVM 测量
  8. 3硬件
    1. 3.1 器件运行模式
    2. 3.2 EVM 配置
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 逻辑输入与输出
      3. 3.2.3 时钟输入
      4. 3.2.4 时钟输出
      5. 3.2.5 状态输出、LED 和测试点
  9. 4软件
    1. 4.1 TICS Pro LMKDB1104 软件
      1. 4.1.1 输入
        1. 4.1.1.1 输入接口类型
        2. 4.1.1.2 输入端接
        3. 4.1.1.3 自动输出禁用 (AOD)
        4. 4.1.1.4 LOS 事件
        5. 4.1.1.5 LOS 读回
      2. 4.1.2 器件信息和 EVM 设置
        1. 4.1.2.1 器件信息
        2. 4.1.2.2 EVM 设置
        3. 4.1.2.3 SMBus
      3. 4.1.3 输出
        1. 4.1.3.1 SMBus
          1. 4.1.3.1.1 可编程输出压摆率控制
        2. 4.1.3.2 OE 引脚和压摆率控制
        3. 4.1.3.3 边带接口 (SBI)
  10. 5实现结果
    1. 5.1 典型相位噪声特性
  11. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  12. 7合规信息
    1. 7.1 合规性和认证
  13. 8其他信息
    1. 8.1 商标
  14. 9参考资料

时钟输入

LMKDB1104 可根据输入摆幅和共模电压支持不同的输入接口。有四种输入接口类型,可以使用外部元件和内部端接方案在 LMKDB1104 上进行配置,如图 3-1 所示。如果使用信号发生器,请确保使用 100Ω 电阻器填充 R3,或者使用内部或外部 50Ω 终端接地。

  1. 直流耦合 HCSL/LP HCSL 输入。
  2. 直流耦合 LVDS 输入。
  3. 外部交流耦合输入。
  4. 内部 50Ω 接地端子。

    LMKDB1104EVM 输入接口

    图 3-1 输入接口

    表 3-8 概述了如何设置 LMKDB1104 支持的所有不同接口。

    表 3-8 输入接口
    输入接口 配置
    直流耦合 HCSL / LPHCSL 这是默认 EVM 和器件配置。R2 和 R4 值为 0Ω,Input 页面上的 Input Interface Type 选为 DC Coupled。
    直流耦合 LVDS 输入 使用 100Ω 电阻器填充 R3,并将 Input 页面上的 Input Interface Type 设置为 DC Coupled。
    外部交流耦合输入 将 R2 和 R4 替换为 0.1uF 电容器,并将 Input 页面上的 Input Interface Type 设置为 AC Coupled。
    内部端接 要启用内部 50Ω 接地端接,请将 Input 页面上的 Input Termination 设置为 Enabled。