ZHCUC38 June 2024
无需板载接头,即可使用 GUI 在所有引脚上设置低电压和高电压电平。默认情况下,LMKDB1104EVM 设置为通过接头跳线控制 OE 引脚。要使用软件控制 OE 引脚,请拆下跳线接头 J14 SBI_PRIMARY。拆下跳线接头 J14 后,OE 引脚无法通过 OE 引脚跳线接头进行控制。
| 引脚电平 | 功能 |
|---|---|
| 低电平(默认) | LMKDB1104 的 CLK# 处于有效状态。要通过 MSP430 控制 OE 引脚,请确保拆下跳线接头 J14 |
| 高电平 | LMKDB1104 的 CLK# 处于无效状态。要通过 MSP430 控制 OE 引脚,请确保拆下跳线接头 J14。 |
| 引脚电平 | 功能 |
|---|---|
| 低电平(默认) | 所有输出均设置为慢速压摆率。 |
| 高电平 | 所有输出均设置为高压摆率。 |
| 高阻态 | 选择高阻态后,可以使用板载接头跳线 JP1 来在引脚上强制施加外部电压。 |