ZHCUC26B November 2023 – October 2024
PRODUCTION DATA
插槽式 TPLD1201RWB 器件的每个 GPIO 和 GPI 引脚均直接连接到测试点,方便用户使用器件的每个引脚进行探测和测试。各引脚按如下方式连接到测试点:
| 引脚编号 | IO 名称 | 测试点 |
|---|---|---|
| 2 | IO9 | TP2 |
| 4 | GPI | TP4 |
| 8 | IO4 | TP8 |
| 5 | IO1 | TP5 |
| 6 | IO2 | TP6 |
| 10 | IO5 | TP10 |
| 11 | IO6 | TP11 |
| 12 | IO7 | TP12 |
每个测试点均直接连接到相应的引脚,因此任何断开的接头引脚都不会从引脚断开测试点。