随附的所有电缆均为键控电缆,只有在朝向正确方向时才能插入。如果在轻微施力的情况下无法插入电缆,请尝试调换电缆的方向,并确保接头外壳未被阻塞,然后再次尝试。强制连接可能会导致电缆和电路板损坏。
- 使用提供的 USB 电缆将编程器板连接到运行 InterConnect Studio 的计算机。确保 TPLD-PROGRAM 和计算机之间连接良好,即 TPLD-PROGRAM 上的两个蓝色 LED 都亮起。图 3-1 中显示了一个完全连接的 EVM 示例。
- 使用提供的 14 位带状电缆将 TPLD-PROGRAM 与 TPLD1201-RWB-EVM 连接在一起。确保 TPLD1201-RWB-EVM 和 TPLD-PROGRAM 之间连接良好,即 EVM 左上方的 3V3 LED 指示亮起。