ZHCUC26B November 2023 – October 2024
PRODUCTION DATA
TPLD1201RWB 评估模块 (EVM) 属于 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列,该系列器件采用具有组合逻辑、时序逻辑和混合信号功能的多功能可编程逻辑 IC,可提供集成、紧凑的低功耗设计来实现常见系统功能(例如时序延迟、电压监测器、系统复位、电源序列发生器以及 I/O 扩展器等)。
TPLD1201 可帮助用户配置 TPLD1201RWB 器件,无需将器件焊接到电路板上。用户可以使用 InterConnect Studio (ICS) 进行快速评估、开发、仿真和编程。编程完成后,即可从插座移除 TPLD 器件并将其置于用户的系统中。