ZHCUC25 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 跳线
    2. 2.2 操作
      1. 2.2.1 快速入门
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试结果
      1. 3.1.1 LMR66430-2EVM 测试结果
        1. 3.1.1.1 噪声和热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

噪声和热性能

传导发射

LMR66430-2EVM 在 CISPR 25 5 类预合规性传导发射 (CE) 设置下进行了评估,评估中使用了 13.5V 输入电源和 3A 电阻负载。CISPR 25,5 类,CE 扫描(150kHz 至 108MHz)提供的扫描结果显示,无论是平均值检测还是峰值检测,结果都以大约 10dB 的余量通过了测试。

LMR66430-2EVM CISPR 25,5 类,CE 扫描(150kHz 至 108MHz)图 3-1 CISPR 25,5 类,CE 扫描(150kHz 至 108MHz)

热捕获

LMR66430-2EVM 在 13.5V 输入和电阻负载下进行了评估,并展示了 2A 负载时的热捕获和 3A 负载时的热捕获两种情形(从室温 25°C 升温)。这提供了一个关于结温的良好估计,因为在薄外壳和结之间的温度梯度非常小。

LMR66430-2EVM 2A 负载时的热捕获图 3-2 2A 负载时的热捕获
LMR66430-2EVM 3A 负载时的热捕获图 3-3 3A 负载时的热捕获