ZHCUC25 November 2023
德州仪器 (TI) 的 LMR66430-2EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR66430-Q1 宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。该降压 EVM 提供了一个针对汽车级 12V 电池设计的解决方案,在 2.2MHz 频率下运行,基于 4 层 PCB 而构建。LMR66430-2EVM 针对 CISPR 25 5 类合规性和汽车热性能进行了优化。
![]() |
注意 |
表面高温。 接触会导致烫伤。 请勿触摸。 |