ZHCUC25 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 跳线
    2. 2.2 操作
      1. 2.2.1 快速入门
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试结果
      1. 3.1.1 LMR66430-2EVM 测试结果
        1. 3.1.1.1 噪声和热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

跳线

  • J1 — 连接 J1 的 1-2 引脚可启用器件,连接 J1 的 2-3 引脚可禁用器件。要评估唯一的 EN_UVLO,请利用数据表中提供的公式来计算 R5,然后将其组装到 EVM 上,并移除 J1 跳线。
  • J2— 连接 J2 的 1-2 引脚可将器件置于自动模式,连接 J2 的 2-3 引脚可实现 FPWM(固定频率)。如果需要与外部时钟源同步,请移除 J2 跳线并将时钟连接到测试点“SYNC”。
  • J3 — PG 是一种开漏输出,表示 VOUT 调节正常。连接 J3 的 1-2 引脚可实现 VCC (3V) 上拉电压,连接 J3 的 2-3 引脚可实现 VOUT 上拉电压。请注意,PG 可以维持的最大电压为 20V。
LMR66430-2EVM 跳线位置图 2-2 跳线位置