ZHCUC23 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速设置
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 按钮
    4. 2.4 调试信息
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

接头信息

此 EVM 包含两个电路板:一个是电源设备 (PSE),另一个是供电设备 (PD)。

电源设备 (PSE)

DP83TD510E-PoDL-EVM PSE 方框图图 2-4 PSE 方框图

图 3-4 展示了 PSE 电路板的方框图。该电路板分为四个子块:电源、PSE 电路、介质转换器和 USB2MDIO 接口。有关实施的详细信息,请参阅原理图和相关文档。

DP83TD510E-PoDL-EVM PSE 跳线图 2-5 PSE 跳线

图 3-5 中显示了所有跳线和接头。默认设置如图所示。跳线 J10 可用于使 SPE PHY 在 1.0Vpp 信号和 2.4Vpp 信号之间切换。默认设置将 PHY 配置为 2.4Vpp。

J15 和 J16 两根跳线可用于断开 PSE 级与耦合网络的连接。这样,既可以将 PSE 块与耦合网络结合使用,也可以将自己的 PSE 实施方案与板载 SPE PHY 和耦合网络结合使用。此外,这些跳线很适合用于探测 PSE 块行为而不干扰数据信号。

USB2MDIO 和 PSE 数字块具有一个微控制器并经过预编程。如果需要更新或更改固件,请参阅下图以了解编程接头的正确引脚排列。

DP83TD510E-PoDL-EVM 编程接头 USB2MDIO图 2-6 编程接头 USB2MDIO
DP83TD510E-PoDL-EVM 编程接头 PSE图 2-7 编程接头 PSE

为了便于探测,PSE 数字部分和模拟部分间的信号在一个连接器上引出。这有助于在出现问题时调查正在发生的情况。图 3-8 显示了该连接器的引脚排列。

DP83TD510E-PoDL-EVM 调试接头 PSE图 2-8 调试接头 PSE

下表详细介绍了 PSE 调试接头上的信号。

信号 说明 正常运行、PD 已连接并通电

Imon

电子保险丝的输出,输出一个与连接的负载成正比的电压

0 至 3V

Iset

电子保险丝的输入,可通过电压设置电流限制

0 至 1V

!Fault

电子保险丝的故障输出

3.3V

!SHDN

已禁用电子保险丝的输出

3.3V

SCCP_DOUT

MCU 的输出,用于发送 SCCP 数据

0V,上电前通信

SCCP_DIN

MCU 的输入,用于读取 SCCP 数据

3.3V,上电前通信

VID_valid

指示存在有效检测电压

0V,上电前短脉冲

!CS_on

启用电流源以进行检测和分类

0V,上电前短脉冲

MVFS_valid

指示流向 MCU 的电流

3.3V

Prebias_ok

指示有效预偏置电流

0V,上电前短脉冲

Prebias_en

启用预偏置/睡眠电压源

0V,上电前短脉冲

如果用户希望修改 PSE 控制器的固件,则可以引出微控制器的额外引脚以用于扩展,例如额外的 PSE 端口。图 3-9 展示了引脚排列。

DP83TD510E-PoDL-EVM 扩展接头 PSE图 2-9 扩展接头 PSE

供电设备 (PD)

DP83TD510E-PoDL-EVM PD 方框图图 2-10 PD 方框图

图 3-10 显示了供电设备是如何构建的。该方框图由与 PSE 类似的块组成,但包括一个修改后的电源,并将 PSE 替换为 PD 块。

DP83TD510E-PoDL-EVM PD 跳线图 2-11 PD 跳线

有关跳线设置,请参阅图 3-11。与 PSE 侧类似,按照所示的设置进行配置。J10 可用于选择 1.0Vpp 而不是 2.4Vpp。跳线 J15 和 J16可用于将 PD 与耦合网络分离。跳线 J1 和 J3 可用于断开 Vout 连接器,并允许添加代替跳线的隔离式电源。

此外,由于涉及微控制器,因此还有编程接头。USB 2 MDIO 编程接头与前面提到的电路板的编程接头完全相同。PD 控制器接头的引脚排列如图 3-12 所示。

DP83TD510E-PoDL-EVM 编程接头 PD图 2-12 编程接头 PD

PD 板支持访问用于调试的 SCCP 信号。图 3-13 中显示了该连接器的引脚排列。

DP83TD510E-PoDL-EVM 调试接头 PD图 2-13 调试接头 PD