ZHCUC23 June 2024
使用 SPE 电缆和 SPE 连接器 J7 或使用适当的电缆和螺纹接线端子 J6 将两个电路板的 SPE 端口连接在一起。确认跳线设置如下所示。PSE 需要连接至 24V 电源。在 12 级运行模式下,PSE 需要提供至少 700mA 电流。图 3-2 显示了如何设置跳线以确保正确运行,并介绍了连接。与 PD 侧类似,图 3-1 显示了连接和设置。
图 3-3 显示了两个板的连接方式。对于 SPE 电缆,请确保连接 D+ 和 D-,极性不重要。如果使用屏蔽电缆,还要连接屏蔽层。