ZHCUC23 June 2024
本节详细介绍在使用电路板时出现的一些常见问题。
USB 端口不需要连接,也不能用于为电路板供电。PSE 侧始终需要外部 24V 电源。
请勿将两个 USB 端口(PSE 和 PD)连接到同一台计算机、USB 集线器或共用同一接地的设备。这两个 USB 连接器需要相互隔离才能使 PD 正常工作。
只要未建立电源连接,就无法在 PSE 上进行寄存器访问,因为 DP83TD510E 会在空闲状态下保持复位。由于时钟源自 DP83TD510E,因此 DP83822 也会受此影响。
该布局支持测试不同的数据变压器和耦合网络。因此,该布局未针对 EMC 进行优化,可能会受到 EFT 或 ESD 事件的干扰,此类事件会导致间歇性链路丢失。另外,请勿使用此布局作为参考,在某些情况下,不同变压器的选项会违反正确的差分布线。不过,这不会影响实验室环境中的表现。