ZHCUC20 May 2024
LP8769x-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 系列的灵活性和可扩展性极高,支持器件和系统级别的配置。在器件级别,一个 PMIC 可提供多达四个独立的降压转换器(降压稳压器)。这些降压稳压器可在多相模式下使用,以提供单一 20A 电源。在系统级别,多个 PMIC 可配置为在控制器-目标拓扑结构中工作,包括一个控制器和最多五个目标 PMIC。LP8769x-Q1 评估模块 (EVM) 既是评估工具,也是开发工具。通过易于使用的图形用户界面 (GUI) 工具,可以在器件级别和系统级别配置 EVM。
LP8769x-Q1 评估模块 (EVM) 突出了 LP8769x-Q1 电源管理集成电路 (PMIC) 的性能和灵活性。模块化设计允许 EVM 堆叠,以提供多 PMIC 设计,其中一个 PMIC 作为控制器,最多 5 个 PMIC 作为目标。本文档可与可扩展 PMIC GUI 用户指南和 LP8769-Q1 高频四路直流/直流降压转换器一起使用。
![]() |
| 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。 |
高电流连接器旁边标有相应的最大电流信息。