ZHCUC20 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 入门
      1. 2.1.1 入门:单 EVM
      2. 2.1.2 入门:多 EVM 评估
    2. 2.2 EVM 详细信息
      1. 2.2.1 端子块
      2. 2.2.2 测试点说明
      3. 2.2.3 配置接头
      4. 2.2.4 堆叠接头
      5. 2.2.5 连接器
      6. 2.2.6 DIP 开关
      7. 2.2.7 EVM 控制和 GPIO
    3. 2.3 定制
      1. 2.3.1 更改通信接口
      2. 2.3.2 更改相位配置
  9. 3软件
    1. 3.1 GUI 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 其他资源
    2. 5.2 商标

EVM 控制和 GPIO

EVM 具有基于 MSP432E401Y (U3) 的内置 USB 接口,允许主机的 GUI 与 PMIC 通信。MSP432E401Y 所需的电源电压由 TLV73333PQDRVRQ1 (U11) 和 TLV73318PQDRVRQ1 (U12) LDO 自动生成,该 LDO 通过 USB 电源 +VBUS 提供 3.3V 和 1.8V。这些电压用于为 PMIC 的 VIO(可通过 J32 选择)供电。两个 SN74GTL2003 电平转换器(U4、U6)用于支持 1.8V 的 PMIC VIO 使用用例(MCU IO 始终是 3.3V)。除了电平转换器,TS3A5018RSVR (U8) 开关仅在 EVM 配置为控制器 (J22) 时,用于对 I2C 线路施加上拉电压。用于启用/禁用 SPI 的其他 TS3A5018RSVR (U9) 开关。上拉电阻仅适用于 I2C 模式,而且仅适用于堆叠应用中的一个板。EVM 有四个 LED 来指示板载电源开启或关闭和一些预定义的 PMIC GPO 状态。表 3-8 列出了这些信号。

注: 在层叠配置中,只有控制器板可以有板载的有效 +VBUS 电压。这意味着,控制器板可以连接提供 +VBUS 的 USB 电缆,而且控制器板 VCCA 可以通过 J25 连接到 +5.0V,请参阅表 3-5。
表 2-8 EVM LED 指示器
LED 标志符指示
D1当 nINT 处于低电平时,LED 亮起。
D2当 EN_DRV 处于高电平时,LED 亮起。
D3当 nRSTOUT 处于低电平时,LED 亮起。
D5EVM 电源指示器。