ZHCUC20 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 入门
      1. 2.1.1 入门:单 EVM
      2. 2.1.2 入门:多 EVM 评估
    2. 2.2 EVM 详细信息
      1. 2.2.1 端子块
      2. 2.2.2 测试点说明
      3. 2.2.3 配置接头
      4. 2.2.4 堆叠接头
      5. 2.2.5 连接器
      6. 2.2.6 DIP 开关
      7. 2.2.7 EVM 控制和 GPIO
    3. 2.3 定制
      1. 2.3.1 更改通信接口
      2. 2.3.2 更改相位配置
  9. 3软件
    1. 3.1 GUI 工具
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 其他资源
    2. 5.2 商标

入门:单 EVM

  1. 将电源连接到 EVM。
  2. 通过 USB 将 EVM 连接到 PC 主机。如果通过 USB 电缆提供电源,则应用合适的跳线连接 EN_5V0 至 3.3V 和 VCCA 至 5.0V,请参阅表 3-5。
  3. 启动 GUI 并进行评估。

图 3-1 中标有 VCCA 的端子 J9 可接受最高 14 AWG 的线规。提供的电压必须在器件的输入范围 2.8V 至 5.5V 内。向 VCCA 提供输入的电源需要提供 135% 的输出功率。一旦向 VCCA 供电,就可使用 GPIO4/ENABLE 跳线给输出电源轨上电(在 LP87694Q1EVM 中,GPIO4 设置为高电平后,可使用 GPIO2 控制 BUCK4)。ENABLE 引脚是一个电平敏感型输入,默认发出开启控制器器件的请求。有关更多详细信息,请参阅 LP8769-Q1 高频四路降压直流/直流转换器。

图 3-1 展示了 LP8769x-Q1 EVM(控制器)。

LP87694Q1EVM EVM(顶视图)图 2-1 EVM(顶视图)