ZHCUC19 April 2024
TUSB521-Q1 是一款具有 1:2 多路信号分离器或 2:1 多路复用器功能的线性转接驱动器,适用于 USB-C Type-C 应用。TUSB521-Q1 适合放在主机和 USB-C 插座之间或 USB 设备和 USB-C 插座之间。TUSB521-Q1 支持数据速率高达 5Gbps 的 USB 3.2,并且支持 USB 3.2 低功耗状态(断开、U1、U2 和 U3)