ZHCUC19 April 2024
表 3-1 列出了提供 EVM 时每个可配置引脚上的默认配置。用户需要进一步自定义这些配置设置,以正确计算系统中可能存在的损耗量。EVM 配置为默认启用 GPIO 模式。如果需要 I2C,那么可以将 JMP1 更改为连接引脚 1 和 2,并移除连接引脚 5 和 6 的分流器。EVM 附带设置为 3.3V 的 I2C VCC。对于 1.8V 电压,需要使用外部电压源连接到 JMP5 的引脚 2。
| 位号 | 功能 | 默认配置 |
|---|---|---|
| JMP1 | I2C_EN | 引脚 5 和 6 上的分流器(GPIO 模式) |
| JMP2 | FLIP/SCL | 引脚 3 和 5 上的分流器(正常) |
| JMP3 | CTL0/SDA | 引脚 1 和 3 上的分流器(USB 启用) |
| JMP5 | I2C VCC | 引脚 1 和 2 上的分流器 (I2C 3.3V) |
| JMP6 | EQ0 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP7 | EQ1 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP8 | SSEQ0/A0 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP9 | SSEQ1 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP10 | EN | 引脚 1 和 2 上的分流器(器件已启用) |
| JMP11 | A1 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP19 | 电源选择 | 引脚 2 和 3 上的分流器(VBUS 供电) |
| JMP21 | VBUS 选择 | 引脚 1 和 2 上的分流器(VBUS 至端口 1) |
| SW2 | TS3USB221 S | 下拉至位置 1 和 2(USB2 端口 1) |
为了选择要使用哪个端口,需要相应地设置 JMP2、JMP21 和 SW2。
对于端口 1,JMP2 (Flip/SCL) 需要有一个连接跳线的引脚 3 和 5 的分流器来下拉引脚,JMP21(VBUS 选择)需要有一个连接引脚 1 和 2 的分流器来将 VBUS 发送到端口 1,SW2 (TS3USB221 S) 需要下拉,连接引脚 1 和 2,并将 USB2 信号发送到端口 1。
对于端口 2,JMP2 (Flip/SCL) 需要有一个连接跳线的引脚 1 和 3 的分流器来上拉引脚,JMP21(VBUS 选择)需要有一个连接引脚 2 和 3 的分流器来将 VBUS 发送到端口 2,SW2 (TS3USB221 S) 需要上拉,连接引脚 2 和 3,并将 USB2 信号发送到端口 2。