ZHCUC19 April 2024
均衡 (EQ) 可以通过 I2C 或引脚 Strap 配置进行控制。每个 TUSB521-Q1 接收器通道均可单独控制接收器均衡(请参阅“配置引脚电平定义”)。表 3-3 列出了下行和上行配置的每个可用组合的增益值。
| 电平 | 设置 |
|---|---|
| 0 | 选项 1:将 1kΩ 5% 连接至 GND |
| 选项 2:直接连接到 GND | |
| R | 将 20kΩ 5% 连接至 GND |
| F | 悬空(使引脚保持开路状态) |
| 1 | 选项 1:将 1kΩ 5% 连接至 VCC |
| 选项 2:直接连接到 VCC |
EQ0/1 引脚会影响上行 RX1 和 RX2 端口的接收器 EQ 设置,而 SSEQ0/1 引脚会影响下行 SSTX 端口的接收器 EQ 设置。
| EQ 设置编号 | USB 3.2 下行端口 | USB 3.2 上行端口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ1 | EQ0 | 2.5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | SSEQ1 | SSEQ0 | 2.5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | |
| 0 | 0 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | -2.4 |
| 1 | 0 | R | 0.2 | 0 | R | -1.3 |
| 2 | 0 | F | 1.2 | 0 | F | -0.4 |
| 3 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 0.7 |
| 4 | R | 0 | 3.1 | R | 0 | 1.5 |
| 5 | R | R | 4.0 | R | R | 2.5 |
| 6 | R | F | 4.8 | R | F | 3.2 |
| 7 | R | 1 | 5.6 | R | 1 | 4.0 |
| 8 | F | 0 | 6.3 | F | 0 | 4.8 |
| 9 | F | R | 7.0 | F | R | 5.5 |
| 10 | F | F | 7.5 | F | F | 6.0 |
| 11 | F | 1 | 8.1 | F | 1 | 6.6 |
| 12 | 1 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | 7.1 |
| 13 | 1 | R | 9.1 | 1 | R | 7.6 |
| 14 | 1 | F | 9.5 | 1 | F | 8.0 |
| 15 | 1 | 1 | 9.9 | 1 | 1 | 8.5 |