ZHCUC13
May 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 测试板位置和说明
2.2
EVM 组装说明
2.3
接口
2.3.1
模拟输入
2.3.2
放大器输出
2.3.2.1
差分输出
2.3.2.2
具有固定增益的单端输出
2.3.2.3
具有比例增益的单端输出
2.3.3
调制器输出
2.3.3.1
内部时钟
2.3.3.2
外部时钟
2.4
电源
2.4.1
VDD1/AVDD 输入
2.4.2
VDD2/DVDD 输入
2.5
EVM 操作
2.5.1
模拟输入和 VDD1/AVDD 电源
2.5.2
输出和 VDD2/DVDD 电源
2.5.3
测试过程
2.5.3.1
设备设置
2.5.3.2
过程
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
2.5.3.2
过程
设置第一个 5V (±10%) 电源并将电流限制为 50mA,如上所述。将 EVM 电压源连接至以 GND2/DGND 为参考的连接器 VDD2/DVDD 引脚。打开电源,并确保电流不超过器件数据表中指定的电流限制。
设置第二个 5V (±10%) 电源并将电流限制为 50mA,如上所述。将 EVM 电压源连接至以 GND1/AGND 为参考的连接器 VDD1/AVDD 引脚。打开电源,并确保电流不超过器件数据表中指定的电流限制。
将输入连接在一起并接地。使用示波器或 DMM 验证两个电源上是否存在隔离式电源。测量以 GND2/DGND 为参考的器件的输出并验证:
对于使用示波器或 DMM 的放大器:隔离电压在共模输出电压(典型值 1.44V)范围内。
对于使用示波器的调制器:数字输出是由 1 和 0 组成的比特流,且该比特流 50% 的时间处于高电平,50% 的时间处于低电平。
对于使用 DMM 的调制器:DMM 约为 DVDD 的 50% 幅度。
根据安装的器件施加适当的满标度线性输入信号。典型值:±50mV、±250mV、±1V 或 0-2V。
使用示波器或 DMM 测量输出。
对于使用示波器或 DMM 的放大器:验证输出电压是否在器件数据表中指定的范围之内摆动。典型输入频率为 10kHz。
差分放大器为 ±2.05V FSR。
单端放大器为 0-2.25 FSR。
对于使用示波器的调制器:验证数字输出是否与预期的转换成比例。施加直流输入信号。
对于正满标度线性输入,数字输出需要在约 90% 的时间处于高电平。
对于负满标度线性输入,数字输出需要在约 10% 的时间处于高电平。
对于使用 DMM 的调制器:验证数字输出是否与预期的转换成比例。施加直流输入信号。
对于正满标度线性输入,数字输出需要约为 DVDD 的 90% 幅度。
对于负满标度线性输入,数字输出需要约为 DVDD 的 10% 幅度。