ZHCUC13 May 2024
表 4-1 显示了完整的 DIYAMC-0-EVM 物料清单 (BOM)。
| 位号 | 说明 | 制造商 | 制造器件型号 |
|---|---|---|---|
|
C1、C4、C11、C14、C19、C22、C28、C31、C37、C40、C46、C49、C56、C59、C64、C67、C73、C76、C82、C85、C91、C94、C101、C104、C109、C112、C118、C121、C127、C130、C136、C139、C146、C149、C154、C157、C163、C166、C172、C175 |
电容,陶瓷,1μF,16V,±20%,X5R,0603 |
Wurth Elektronik |
8.85012E+11 |
|
C2、C3、C12、C13、C20、C21、C27、C29、C30、C38、C39、C47、C48、C57、C58、C65、C66、C71、C74、C75、C83、C84、C92、C93、C102、C103、C110、C111、C117、C119、C120、C128、C129、C137、C138、C147、C148、C155、C156、C162、C164、C165、C173、C174 |
电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 |
AVX |
06033C104KAT2A |
|
C5、C15、C23、C32、C41、C50、C60、C68、C77、C86、C95、C105、C113、C122、C131、C140、C150、C158、C167、C176 |
电容,陶瓷,0.01μF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 |
TDK |
C1608NP01H103J080AA |
|
C6、C51、C96、C141 |
电容,陶瓷,1000pF,25V,±1%,C0G/NP0,0603 |
Kemet |
C0603C102F3GACTU |
|
C7、C8、C9、C10、C16、C17、C18、C24、C25、C26、C33、C34、C35、C36、C42、C43、C44、C45、C52、C53、C54、C55、C61、C62、C63、C69、C70、C72、C78、C79、C80、C81、C87、C88、C89、C90、C97、C98、C99、C100、C106、C107、C108、C114、C115、C116、C123、C124、C125、C126、C132、C133、C134、C135、C142、C143、C144、C145、C151、C152、C153、C159、C160、C161、C168、C169、C170、C171、C177、C178、C179、C180 |
电容,陶瓷,10pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 |
AVX |
06035A100JAT2A |
|
R1、R3、R5、R7、R8、R11、R13、R15、R17、R19、R21、R23、R25、R27、R28、R31、R33、R35、R37、R39、R41、R43、R45、R47、R48、R51、R53、R55、R57、R59、R61、R63、R65、R67、R68、R71、R73、R75、R77、R79 |
电阻,10,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW060310R0JNEA |
|
R2、R4、R6、R10、R14、R16、R18、R20、R22、R24、R26、R30、R34、R36、R38、R40、R42、R44、R46、R50、R54、R56、R58、R60、R62、R64、R66、R70、R74、R76、R78、R80 |
电阻,100,5%,0.1W,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW0603100RJNEA |
|
R9、R29、R49、R69 |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
Yageo |
RC0603JR-070RL |
|
R12、R32、R52、R72 |
电阻,100,1%,0.1W,0603 |
Yageo |
RC0603FR-07100RL |