ZHCUC13 May 2024
图 3-1 显示了各个测试板对应的位置,表 2-1 显示了各个测试板匹配的电路配置。该 EVM 的反面还以丝印形式印有每个电路的名称。
测试板 | 说明 |
|---|---|
| 测试板 A1 | 采用 DUB|8 封装的差分输出隔离式放大器 |
| 测试板 B1 | 采用 DWV|8 封装的差分输出隔离式放大器 |
| 测试板 C1 | 采用 D|8 封装的差分输出隔离式放大器 |
| 测试板 D1 | 采用 DEN|8 封装的差分输出隔离式放大器 |
| 测试板 A2 | 采用 DUB|8 封装的单端输出、固定增益隔离式放大器 |
| 测试板 B2 | 采用 DWV|8 封装的单端输出、固定增益隔离式放大器 |
| 测试板 C2 | 采用 D|8 封装的单端输出、固定增益隔离式放大器 |
| 测试板 D2 | 采用 DEN|8 封装的单端输出、固定增益隔离式放大器 |
| 测试板 A3 | 采用 DUB|8 封装的单端输出、比例增益隔离式放大器 |
| 测试板 B3 | 采用 DWV|8 封装的单端输出、比例增益隔离式放大器 |
| 测试板 C3 | 采用 D|8 封装的单端输出、比例增益隔离式放大器 |
| 测试板 D3 | 采用 DEN|8 封装的单端输出、比例增益隔离式放大器 |
| 测试板 A4 | 采用 DUB|8 封装的内部时钟隔离式调制器 |
| 测试板 B4 | 采用 DWV|8 封装的内部时钟隔离式调制器 |
| 测试板 C4 | 采用 D|8 封装的内部时钟隔离式调制器 |
| 测试板 D4 | 采用 DEN|8 封装的内部时钟隔离式调制器 |
| 测试板 A5 | 采用 DUB|8 封装的外部时钟隔离式调制器 |
| 测试板 B5 | 采用 DWV|8 封装的外部时钟隔离式调制器 |
| 测试板 C5 | 采用 D|8 封装的外部时钟隔离式调制器 |
| 测试板 D5 | 采用 DEN|8 封装的外部时钟隔离式调制器 |