ZHCUC08A May 2024 – November 2024 INA790A , INA790B , INA791A
以下是用以设置和使用 INA79xEVM 的说明。图 3-1 展示了一个简单的高侧设置示例。负载的高电压源被记录为 VCM。低压 DUT 电源以 VS 表示。安装短接跳线 A、B 和 C 时,应使 VREF 等于 GND 且 DUT 增益为 40mV/A。
测量电流时,首先确保设备(导线、连接器等)可以承受相应的电流和功率耗散。其次,确保流经器件输入端的电流保持在器件数据表的器件安全工作区限制范围内。否则可能会导致 EVM 损坏或人身伤害。
请勿触摸高压 VCM 端子。
表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。