ZHCUC08A May   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 电路
      1. 2.1.1 旁路电容器
      2. 2.1.2 输出滤波器
      3. 2.1.3 可配置增益
      4. 2.1.4 可配置基准电压
      5. 2.1.5 热警报功能
      6. 2.1.6 负载连接器
      7. 2.1.7 INA79x 电流检测放大器
  9. 3实现结果
    1. 3.1 操作
      1. 3.1.1 测量
      2. 3.1.2 高级测量提示
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  13. 7修订历史记录

可配置增益

INA790x 具有默认增益 20mV/A。借助外部可调增益电阻器网络,总增益 (G) 最高可达 400mV/A。接头 J3 的位置 5 至 10 允许用户通过两个短接跳线 B 和 C 自定义可调增益,如图 3-1 所示。EVM 提供的配置选项如表 2-1 所示:

表 2-1 可配置增益
J3 跳线 B 和 C 的位置 输出放大器增益 (V/V) 系统增益 (mV/A)
B 已删除;C 在 6 号 1 20
B 已安装;C 在 7 号 2 40
B 已安装;C 在 8 号 3 60
B 已安装;C 在 9 号 4 80
B 已安装;C 在 10 号 5 100