ZHCUBY6 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1说明
  5. 2特性
  6. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  7. 4硬件
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 跳线配置
      2. 4.1.2 瞬态负载电路
    2. 4.2 连接器说明
    3. 4.3 最佳实践
  8. 5实现结果
    1. 5.1 默认配置结果
    2. 5.2 软启动
    3. 5.3 VOUT 上的电压纹波
    4. 5.4 负载阶跃
    5. 5.5 频率响应
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7合规信息
  11. 8相关文档

默认配置结果

使用 TPS7H4011EVM-CVAL 在默认配置下执行了以下测试,详细设置如表 5-1 所示。

表 5-1 测试设置

规格

值

VIN

12V

VOUT

3.3V

FSW

500kHz

ILIM

18.3A

RSC

511kΩ