ZHCUBY6 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1说明
  5. 2特性
  6. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  7. 4硬件
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 跳线配置
      2. 4.1.2 瞬态负载电路
    2. 4.2 连接器说明
    3. 4.3 最佳实践
  8. 5实现结果
    1. 5.1 默认配置结果
    2. 5.2 软启动
    3. 5.3 VOUT 上的电压纹波
    4. 5.4 负载阶跃
    5. 5.5 频率响应
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7合规信息
  11. 8相关文档

规格

TPS7H4011EVM-CVAL 简化原理图图 3-1 简化原理图
表 3-1 默认配置选项
规格 值 说明

输入电压

VIN

12V 处于建议的器件输入电压范围 4.5V 至 14V 内。

输出电压

VOUT

3.3V

器件输出能力范围内的常见电源轨电压。

可通过更改 R25 或 R28 进行配置。

斜坡补偿电阻器

RSC

511kΩ 或 267kΩ 可使用 EVM 上的跳线进行配置。

开关频率

FSW

1MHz 或 500kHz 可使用 EVM 上的跳线进行配置。

电流限制

ILIM

5.6A、9A、13.4A 或 18.3A 可使用 EVM 上的跳线进行配置。