ZHCUBY6 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1说明
  5. 2特性
  6. 3评估模块概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
    4. 3.4 器件信息
  7. 4硬件
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 跳线配置
      2. 4.1.2 瞬态负载电路
    2. 4.2 连接器说明
    3. 4.3 最佳实践
  8. 5实现结果
    1. 5.1 默认配置结果
    2. 5.2 软启动
    3. 5.3 VOUT 上的电压纹波
    4. 5.4 负载阶跃
    5. 5.5 频率响应
  9. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  10. 7合规信息
  11. 8相关文档

器件信息

TPS7H4011-SP 是一款适用于航天环境的 14V、12A 同步降压转换器。通过控制峰值电流模式,可实现高效率并能减少元件数量。TPS7H4011-SP 的宽电压范围使其能够用作负载点稳压器,以直接从 12V 电压轨进行转换。此外,该器件还包含多种特性,例如差分远程感测、可选电流限制、灵活的故障输入引脚和可配置的补偿。

有关 TPS7H4011-SP 的更多信息,请参阅器件数据表。