ZHCUBY1 April   2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1用途和范围
  4. 2UART 主机接口
    1. 2.1 UART 要求
    2. 2.2 UART 命令
    3. 2.3 UART 读取命令
    4. 2.4 UART 命令构建器工具
  5. 3microSD 卡播放
    1. 3.1 microSD 卡概述
    2. 3.2 microSD 卡格式和配置
    3. 3.3 microSD 卡播放操作
  6. 4图形库
    1. 4.1 图形库概述
    2. 4.2 初始动画
    3. 4.3 microSD 卡中的图像
    4. 4.4 启动界面图像
    5. 4.5 智能家居演示
  7. 5DSI 模式
    1. 5.1 DSI 模式概述
  8. 6修订历史记录

UART 命令

一组字段构成一个传输帧。一个传输帧由在 UART 接口上完成一次传输操作所需的字段组成。图 2-4 展示了一个传输帧中数据传输操作的结构。


DLPDLCR160CPEVM UART 接口传输帧

图 2-4 UART 接口传输帧

UART 事件必须依赖中断,而不是轮询,这样当控制器发送 UART 有效载荷时,MSPM0 会进入 UART 中断服务例程 (ISR) 来处理传入的有效载荷。UART 控制器总传入有效载荷:

字节编号 字节字段名称 说明
0 同步 0x55 同步字段是控制器发送的每个帧的第一个字段。MSPM0 器件使用同步字段来确认控制器发送的帧的正确波特率。
1 主命令

Bit0-1:命令模式

Bit2-6:命令大小

Bit7:MSPM0 地址

命令模式:

命令字段是控制器发送的每个帧中的第二个字段。命令字段包含有关如何处理数据以及将数据发送到特定 MSPM0 器件的位置的说明。命令字段还可指示 MSPM0 器件在读取操作期间将数据发送回控制器。要发送的数据字段的数量也由命令字段中的命令决定。

0x00 = DLPC3421 发出命令

0x01 = SSD1963 发出命令

0x02 = MSPM0 发出命令

0x03 = 保留/TI 内部命令

命令大小:

5 个位,用于指示(主命令)字节之后有效命令预期的写入字节数(最多 32 个字节),但计数中不包括校验和。MSPM0 预计接收到给定数量的字节以确定 UART 控制器传输完成,如果在接收到最后一个字节后的 100ms 内未收到预期数量的字节,则会发生超时以退出 UART 接收函数。

MSPM0 地址:

在 MSPM0 器件中,命令字段的最后一位保留用于 UART 地址信息。命令字段中的地址信息会与 MSPM0 源代码中定义的 UART_ADDR 参数进行比较。接收到命令字段后,MSPM0 器件会检查自地址是否与接收到的地址匹配。如果地址匹配,该器件会根据接收到的命令执行操作。如果地址不匹配,该器件会忽略接收到的帧。MSPM0 器件的默认预编程地址为 0。

2 ... n 命令模式有效载荷 n = 最多 32 个字节 (有关详细信息,请参阅下面的各个命令模式有效载荷表。)
2 ... n+1 校验码 1 字节

CheckSum8 模数 256:字节总和 % 256

同步字段不包含在校验和计算中。

1 分界符 0X0A 定界符字节值为 0x0A,与 ASCII 中的换行符相同,表示整个 UART 有效载荷的末尾。

命令模式:

0x00 = DLPC3421 命令子有效载荷:

字节编号 字节字段名称 说明
0 地址(芯片地址) 1 字节

写入 = 0x36 或 0x3A

读取请求 = 0x36 或 0x3A

读取响应 = 0x37 或 0x3B

1 读取数据长度 1 字节 支持的最大响应长度为 255(理论值),但限制为 29(实际值基于有效载荷结构)。对于写入命令,该值为“无关”。
2 子地址(命令) 1 字节操作码

支持《DLPC3421 编程人员指南》中列出的所有命令类型,其中包括:

  • 常规运行
  • 照明控制
  • 图像处理控制
  • 常规设置
  • DSI 命令
  • 管理事务
  • 闪存更新
3 ... n 其余数据字节(写入参数) n = 最多 8 个或 29 个字节 所有命令所需的写入参数字节数不超过 8 个。根据写入图像裁剪 (10h) 命令,参数字节的最大数量限制为 8。不包括对多达 1024 个字节写入闪存开始 (E1h) 和写入闪存继续 (E2h) 命令的完全支持;由于 UART 控制器有效载荷的主命令大小为 32 个字节,因此这些命令限制为 29 个字节。

有关更多详细信息,请参阅 DLPC3421 软件编程人员指南

0x01 = SSD1963 命令子有效载荷:

字节编号 字节字段名称 说明
0 命令 1 字节十六进制代码 支持 SSD1963 LCD 控制器数据表中列出的所有命令。
1 ... n 写入参数 n = 最多 9 个字节 所有命令所需的写入参数字节数不超过 9 个。根据 set_dbc_th (D4h) 和 get_dbc_th (D5h) 命令,参数类型的最大数量限制为 9。

有关更多详细信息,请参阅 SSD1963 LCD 控制器数据表。

0x02 = MSPM0 命令子有效载荷:

字节编号 字节字段名称 说明
0-3 MSPM0 32 位地址 4 字节 MSPM0 使用 32 位(4 字节)地址长度。字节 0 为 MSB,字节 3 为 LSB。
4-7 寄存器读取数据 4 字节 每个寄存器地址存储一个 32 位数据长度值。字节 4 为 MSB,字节 7 为 LSB。

有关更多详细信息,请参阅 MSPM0G3507 数据表。

0x03 = TI 内部命令子有效载荷:

字节编号 字节字段名称 说明
0 ... n 保留 n = 最多 32 个字节 TI 内部功能