ZHCUBY1 April 2024
UART 数字通信是一种控制器/外设通信链路,其中 MSPM0 仅是外设。控制器设置数据传输开始和结束的时间。在控制器发出命令之前,外设不会将数据发送回至控制器。UART 接口上的逻辑 1 值被定义为隐性值(RXD 引脚上的弱上拉)。UART 接口上的逻辑 0 值被定义为显性值(RXD 引脚上的强下拉)。
UART 异步模式接口设计用于 2400bps 至 115200bps 的运行数据速率。与 UART 接口运行相关的其他参数包括:

数据和控制都采用小端字节序格式。数据以字节大小数据包形式通过 UART 接口进行传输。数据包字段的第一个位是起始位(显性)。该字段的接下来 8 个位是 UART 接收器要处理的数据位。该字段的最后一个位是停止位(隐性)。信息字节以及起始位和停止位组合在一起构成了一个 UART 字段。

TTL-232R-3V3 是 USB 转串行(TTL 电平)转换器电缆,可轻松地将 TTL 接口单元连接到 USB。此版本的 FTDI USB 转 TTL 串行适配器电缆具有配置为在 3.3V 电平下运行的 I/O 引脚。这是测试期间使用的一个 USB 转串行设备示例。