ZHCUBX9A April   2024  – June 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 术语
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DAC39RF10-SEP
      2. 2.3.2 ADC12DJ5200-SEP
      3. 2.3.3 LMK04832-SEP
      4. 2.3.4 LMX2694-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS7H1111-SEP
      7. 2.3.7 TPS7H1212-SEP
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试过程
    5. 3.5 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

测试结果

测试信号是一个宽带 OFDM(正交分频多路复用)调制信号,其工作数据速率为 5GSPS。这些图形配置有 2GHz 和 4GHz 信号带宽。图 3-2 和图 3-3 显示了发送器的频谱性能。

TIDA-010274 具有 2GHz 宽 OFDM 信号的 DAC 输出图 3-2 具有 2GHz 宽 OFDM 信号的 DAC 输出
TIDA-010274 具有 4GHz 宽 OFDM 信号的 DAC 输出图 3-3 具有 4GHz 宽 OFDM 信号的 DAC 输出

调制输出信号通过 20dB 衰减器环回到发送器,以保持接收器不会过驱动。图 3-4 和图 3-5 显示了从接收器捕获的波形的 FFT 频谱。

TIDA-010274 2GHz 宽 OFDM 信号的 ADC 捕捉(环回)图 3-4 2GHz 宽 OFDM 信号的 ADC 捕捉(环回)
TIDA-010274 4GHz 宽 OFDM 信号的 ADC 捕捉(环回)图 3-5 4GHz 宽 OFDM 信号的 ADC 捕捉(环回)