ZHCUBX9A April 2024 – June 2024
此参考设计是一款分立式射频采样收发器,支持高达 5GHz 的瞬时信号带宽。该设计采用了专为航天应用设计的 SEP(增强型航天塑料)级抗辐射有源器件。接收器使用 ADC12DJ5200-SEP ADC(模数转换器)。发送器使用 DAC39RF10-SEP DAC(数模转换器)。这些数据转换器支持各种不同的 JESD 模式,有助于 1 或 2 个输出通道在高达 X 带下部的位置运行。接收器包含 TRF0208-SEP 有源平衡-非平衡变压器,用于将单端输入转换为差分输出。发送器包含 TRF0108-SEP 有源平衡-非平衡变压器,用于将差分输出转换为单端输出。时钟设计位于一个插入主数据转换器板顶部的子板上。时钟卡包含 LMK04832-SEP,用于生成低频时钟和基准信号并分配给合成器、数据转换器和 FPGA。LMX2694-SEP 射频合成器为 DAC 提供 10GHz 采样时钟,并为 ADC 提供 5GHz 采样时钟。电源设计位于插入电路板底部的子卡上,负责为电路板上的所有有源器件进行电源分配。