ZHCUBX9A
April 2024 – June 2024
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
术语
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
主要产品
2.3.1
DAC39RF10-SEP
2.3.2
ADC12DJ5200-SEP
2.3.3
LMK04832-SEP
2.3.4
LMX2694-SEP
2.3.5
TPS7H4010-SEP
2.3.6
TPS7H1111-SEP
2.3.7
TPS7H1212-SEP
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
软件要求
3.3
测试设置
3.4
测试过程
3.5
测试结果
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
5
作者简介
6
修订历史记录
3.4
测试过程
初始硬件设置
将 TIDA-010274 参考设计连接到 'J59 图形/采集卡
将射频电缆从 DAC 输出 J9 通过 20dB 衰减器连接到 ADC 输入 J8
将 10MHz 基准连接到时钟板上的连接器 J5(可选)
将两条 USB 电缆连接到 'J59;将 USB 电缆连接到 TIDA-010274
将 12V 电源连接到 'J59;确认电流限值设置为 2A 或更高
将 12V 电源连接到 TIDA-010274;确认电流限值为 2A 或更高
将频谱分析仪连接到 J11 以监测 DAC 输出(可选)
初始上电
为 'J59 启用 12V 电源
为 TIDA-010274 启用 12V 电源;预计初始电流为 0.85A
初始软件设置
启动 HSDC Pro GUI 版本 5.3.03 或更高版本
选择器件:ADC
将“ADC Output Data Rate”设置为:10G
启动 j59_ui. gui
确认软件已连接到 'J59 电路板
软件执行
启动 TIDA-010274 GUI
选择/确认为宽带模式选择 Case0
在 TIDA-010274 GUI 上:按“Run”按钮
验证通信错误指示灯是否未亮起;
如果该指示灯亮起,请重新运行和/或检查 USB 连接以及器件的电源。
确认电流增加至 1.8A
确认电流监视器指示 DAC 功率为 3.3W 且 ADC 功率为 3.8W
收发器数据采集过程
在 j59_ui.exe 上:运行脚本文件“Master Transceiver”
等待代码脚本加载图形、采集数据并传输到 HSDC Pro
在 HSDC Pro GUI 上验证 FFT 采集显示