ZHCUBX5C April   2024  – May 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1 评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 方框图
      2. 1.3.2 EVM 多路复用器方框图
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 IWRL6432AOPEVM 天线
    6. 1.6 射频规格
  7. 2 硬件
    1. 2.1 PCB 材料
    2. 2.2 开关和 LED
      1. 2.2.1 SOP 配置
      2. 2.2.2 开关
    3. 2.3 DC 插孔
    4. 2.4 DCA1000 HD 连接器
    5. 2.5 CANFD 连接器
    6. 2.6 LIN PHY 连接
    7. 2.7 I2C 连接
      1. 2.7.1 EEPROM
      2. 2.7.2 板载传感器
    8. 2.8 XDS110 接口
    9. 2.9 FTDI 接口
  8. 3 软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 刷写电路板
    3. 3.3 毫米波开箱即用演示
      1. 3.3.1 IWRL6432AOP 演示可视化入门
    4. 3.4 DCA1000EVM 模式
  9. 4 硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 贮存和搬运建议:
        1. 4.2.1.1 PCB 贮存和搬运建议:
        2. 4.2.1.2 需要更高功率的应用
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5 监管声明
    1. 5.1 电缆长度
    2. 5.2 射频暴露
  11. 6 其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7 相关文档
  13. 8 TI E2E 社区
  14. 9 参考资料
  15. 10修订历史记录

器件信息

IWRL6432AOP 毫米波传感器是一款封装天线 (AOP) 器件,是基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器的升级版。该器件能够在 57GHz 至 63.5GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:

  • 射频/模拟子系统:该块包含发送和接收射频信号所需的所有射频和模拟元件。
  • 前端控制器子系统 (FECSS):FECSS 包含 ARM Cortex M3 处理器,负责雷达前端配置、控制和校准。
  • 应用子系统 (APPSS):在 APPSS 中,该器件实现了一个用户可编程的 ARM Cortex M4,允许自定义控制和汽车接口应用。顶部子系统 (TOPSS) 是 APPSS 电源域的一部分,包含时钟和电源管理子块。
  • 硬件加速器 (HWA):HWA 块通过卸载通用雷达处理(例如 FFT、恒定误报率 (CFAR)、缩放和压缩)来对 APPSS 进行补充。

IWRL6432AOP 专为上述每个电源域配备单独的旋钮,可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的某些内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。

此外,该器件采用 TI 的低功耗 45nm RF CMOS 工艺制造,以超小的外形尺寸实现了出色的集成度。IWRL6432AOP 设计用于工业应用中的低功耗、自监控、超精确雷达系统。