ZHCUBX0B April   2024  – May 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F28003x 和 F28P55x 之间的特性差异
    1. 1.1 F28003x 和 F28P55x 特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA/PN 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F28003x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
    3. 2.3 GPIO 输入缓冲器控制寄存器
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 3.1.2 通用串行总线 (USB) - 仅限 P550/P559
      3. 3.1.3 5V 失效防护 IO
      4. 3.1.4 闪存写保护
      5. 3.1.5 Tiny Engine™ NPU - 仅限 P550/P559
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
      4. 3.5.4 ROM 中包含的软件库
      5. 3.5.5 CLB(可配置逻辑块)
      6. 3.5.6 AGPIO
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 POR/BOR
      2. 3.6.2 LDO/VREG
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F28003x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 PGA
    2. 5.2 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

内存模块更改

F28003x 和 F28P55x 器件中的 RAM 和闪存存储器有一些异同点。表 3-13 总结了包括错误检查和安全分配在内的存储器特性。

表 3-13 RAM 和闪存存储器更改
存储器 F28003x F28P55x
尺寸 奇偶校验/
ECC
受安全保护 尺寸 奇偶校验/
ECC
受安全保护
RAM 专用(M0、M1) 4KB ECC 否 4KB ECC 否
本地共享 (LS0-LS7) 32KB ECC DCSM
受控
32KB 奇偶校验 DCSM
受控
本地共享 (LS8-LS9) - - - 32KB 奇偶校验 DCSM
受控
全局共享 (GS0-GS3) 32KB ECC 否 F28P551/2/8:32KBF28P550/9:64KB 奇偶校验 否
消息 512B(CPU-CLA)
512B(CLA-DMA)
ECC 否 512B(CPU-CLA)
512B(CLA-DMA)
奇偶校验 否
总 RAM 69KB F28P551/2/8:101KBF28P550/9:133KB
闪存 按扇区 8KB - - 2KB - -
每组 128KB(3 组) ECC DCSM
受控
F28P551/2/8:256KB(2 组)F28P550/9:256KB(4 组)
64KB(1 组)
ECC DCSM
受控
总闪存 384KB(3 组) F28P551/2/8:576KB(3 组)F28P550/9:1088KB(5 组)