ZHCUBX0B April   2024  – May 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F28003x 和 F28P55x 之间的特性差异
    1. 1.1 F28003x 和 F28P55x 特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA/PN 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改
    2. 2.2 F28003x 和 F28P55x 之间针对新 PCB 和现有 PCB 的 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA 和 64 引脚 PM 迁移
    3. 2.3 GPIO 输入缓冲器控制寄存器
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P55x 中的新特性
      1. 3.1.1 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 3.1.2 通用串行总线 (USB) - 仅限 P550/P559
      3. 3.1.3 5V 失效防护 IO
      4. 3.1.4 闪存写保护
      5. 3.1.5 Tiny Engine™ NPU - 仅限 P550/P559
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 PLL
      2. 3.5.2 PIE 通道映射
      3. 3.5.3 Bootrom
      4. 3.5.4 ROM 中包含的软件库
      5. 3.5.5 CLB(可配置逻辑块)
      6. 3.5.6 AGPIO
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 POR/BOR
      2. 3.6.2 LDO/VREG
      3. 3.6.3 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
    9. 3.9 模拟多路复用更改
  7. 4从 F28003x 到 F28P55x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5与 F28P55x 中的新特性相关的特定用例
    1. 5.1 PGA
    2. 5.2 USB
  9. 6EABI 支持
    1. 6.1 闪存 API
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

100 引脚 PZ、80 引脚 PNA/PN 和 64 引脚 PM 封装的 PCB 硬件更改

本节介绍了 100 引脚 PZ、80 引脚 PNA 和 64 引脚 PZ 封装之间存在的 F28003x 和 F28P55x 特性差异。

100 引脚 PZ:与 F28003x 相比,F28P55x 上的许多模拟引脚上有更多的多路复用器选项。F28P55x 上还有 2 个额外的 GPIO,用于替换 F28003x 上的 2 个电源引脚。100 引脚 PZ:F28003x 和 F28P550/9 引脚重叠,100 引脚 PZ:F28003x 和 F28P551/2/8 引脚重叠和 100 引脚 PZ:F28550/9 和 F28P551/2/8 引脚重叠概述了这些差异。

80 引脚 PN/PNA:与 F28003x 相比,F28P55x 上的许多模拟引脚上有更多的多路复用器选项。F28P55x 上还有 2 个额外的 GPIO,用于替换 F28003x 上的 2 个电源引脚。由于采用了 VREGENZ 引脚,F28P55x 上减少了一个 GPIO。请注意,F28003x 和 F28P551/2/8 的引脚间距为 0.5mm,而 F28P550/9 的引脚间距为 0.4mm,封装间距发生了变化。80 引脚 PN/PNA:F28003x 和 F28P550/9 引脚重叠和 80 引脚 PN:F28003x 和 F28P551/2/8 引脚重叠概述了这些差异。

64 引脚 PM:与 F28003x 相比,F28P55x 上的许多模拟引脚上有更多的多路复用器选项。F28P55x 上还有 2 个额外的 GPIO,用于替换 F28003x 上的 2 个电源引脚。由于采用了 VREGENZ 引脚,与 F28003x Q100 型号相比,F28P55x 上减少了一个 GPIO。64 引脚 PM:F28003x 和 F28P550/9 引脚重叠,64 引脚 PM:F28003x 和 F28P551/2/8 引脚重叠和 64 引脚 PM:F28550/9 和 F28P551/2/8 引脚重叠概述了这些差异。

 100 引脚 PZ:F28003x 和 F28P550/9 引脚重叠图 2-1 100 引脚 PZ:F28003x 和 F28P550/9 引脚重叠
 100 引脚 PZ:F28003x 和 F28P551/2/8 引脚重叠图 2-2 100 引脚 PZ:F28003x 和 F28P551/2/8 引脚重叠
 100 引脚 PZ:F28550/9 和 F28P551/2/8 引脚重叠图 2-3 100 引脚 PZ:F28550/9 和 F28P551/2/8 引脚重叠
 80 引脚 PN/PNA:F28003x 和 F28P550/9 引脚重叠图 2-4 80 引脚 PN/PNA:F28003x 和 F28P550/9 引脚重叠
 80 引脚 PN:F28003x 和 F28P551/2/8 引脚重叠图 2-5 80 引脚 PN:F28003x 和 F28P551/2/8 引脚重叠
 64 引脚 PM:F28003x 和 F28P550/9 引脚重叠图 2-6 64 引脚 PM:F28003x 和 F28P550/9 引脚重叠
 64 引脚 PM:F28003x 和 F28P551/2/8 引脚重叠图 2-7 64 引脚 PM:F28003x 和 F28P551/2/8 引脚重叠
 64 引脚 PM:F28550/9 和 F28P551/2/8 引脚重叠图 2-8 64 引脚 PM:F28550/9 和 F28P551/2/8 引脚重叠